FSA 50
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV
RV1000
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv_1000/fsa.prj},{NB=FSA 50},{CODICE=FSA 50},{A=130},{B=90},{C=110},{D=50},{D1=50},{D2=9},{D3=M 8},{E=40},{F=80},{G=20},{H=30},{COD=FSA50},{D3K=6.647},{D3N=8.000},{DX=50.000},{D2X=9.000},{EX=40.000},{X=60.000},{Y=15.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FSA 50
A
130
mm
B
90
mm
C
110
mm
D
50
D1
50
mm
D2
9
D3
M 8
E
40
F
80
mm
G
20
mm
H
30
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸