FB 95
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
S
S 3000
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/s/s_3000/fb.prj},{NB=FB 95},{CODICE=FB 95},{A=120},{B=92},{C=20},{D=14},{E=13},{D1=60},{D2=15},{D3=9},{D4=20},{D5=13.5},{BX=92.000},{D3X=9.000},{D5X=13.500},{VERS=2.000},{COD=FB95}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FB 95
A
120
mm
B
92
mm
C
20
mm
D
14
mm
E
13
mm
D1
60
mm
D2
15
mm
D3
9
mm
D4
20
mm
D5
13.5
mm
BX
92.000
mm
D3X
9.000
mm
D5X
13.500
mm
VERS
2.000
mm
COD
FB95
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸