FCQ 95A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
S
S 3000
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/s/s_3000/fcq_a.prj},{NB=FCQ 95A},{CODICE=FCQ 95A},{A=110},{B=92},{C=110},{D=92},{E=18},{D1=95.5},{D2=13.5},{D3=100},{BX=92.000},{DX=92.000},{D1X=95.500},{D2X=13.500},{COD=FCQ95A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FCQ 95A
A
110
mm
B
92
mm
C
110
mm
D
92
mm
E
18
mm
D1
95.5
mm
D2
13.5
mm
D3
100
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸