FS2 95
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
S
S 3000
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/s/s_3000/fs2_tab.prj},{NB=FS2 95},{CODICE=FS2 95},{A=120},{B=92},{C=12},{D=8},{E=24},{D1=95.5},{D2=88.5},{D3=13.5},{BX=92.000},{D2X=88.500},{D3X=13.500},{COD=FS295},{PPATH=../../fissaggi/fs2_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FS2 95
A
120
mm
B
92
mm
C
12
mm
D
8
mm
E
24
mm
D1
95.5
mm
D2
88.5
mm
D3
13.5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸