FC 38A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
SC/SCF
SC
sc_250
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc/sc_250/fc_a.prj},{NB=FC 38A},{CODICE=FC 38A},{A=68},{B=40},{C=-},{D=-},{E=9},{D1=40},{D2=38.5},{D3=6.6},{BX=40.000},{CX=0.000},{DX=0.000},{D3X=6.600},{COD=FC38A},{R=1.000},{VERS=2.000},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{KDM1=4.019}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FC 38A
A
68
mm
B
40
mm
C
-
mm
D
-
mm
E
9
mm
D1
40
mm
D2
38.5
mm
D3
6.6
mm
NDM
5.000
mm
KDM
4.134
mm
KDM1
4.019
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸