FSA 120
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
SC/SCF
SC
sc_5000
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc/sc_5000/fsa.prj},{NB=FSA 120},{CODICE=FSA 120},{A=220},{B=165},{C=195},{D=92.5},{D1=120},{D2=13.5},{D3=M 12},{E=77.5},{F=148},{G=20},{H=30},{COD=FSA120},{D3K=10.106},{D3N=12.000},{DX=92.500},{D2X=13.500},{EX=77.500},{X=130.000},{Y=20.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FSA 120
A
220
mm
B
165
mm
C
195
mm
D
92.5
D1
120
mm
D2
13.5
D3
M 12
E
77.5
F
148
mm
G
20
mm
H
30
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸