FCA 45
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
SC/SCF
scf
scf_500
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/sc_scf/scf/scf_500/fca.prj},{NB=FCA 45},{CODICE=FCA 45},{A=90},{B=60},{C=60},{D=34},{E=16},{F=8},{D1=M45x1.5},{D2=M6},{D3=14},{D4=9},{BX=60.000},{D1N=45},{D1K=43.376},{D2K=4.917},{COD=FCA45}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FCA 45
A
90
mm
B
60
mm
C
60
mm
D
34
mm
E
16
mm
F
8
mm
D1
M45x1.5
D2
M6
D3
14
mm
D4
9
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸