VEITH-Fuehrungssaeule 1210-ISO-30x112
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD模型選擇
{veith/fuehrungselemente/1210_iso.prj},{NB=Fuehrungssaeule 1210-ISO-30x112},{VB=Führungssäule},{KB=1210-ISO},{D1=30},{D2=40},{D4=51},{D5=63.7},{M=M8},{MWERT=8.000},{L2=37},{L1=112},{KLAMMER=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
VB
Bezeichnung
Führungssäule
KB
Kurzbez.
1210-ISO
D1
Säulen-Ø
30
30
mm
D2
Bund-Ø
40
40
mm
D4
Teilkreis-Ø
51
51
mm
D5
Maximal-Ø
63.7
63.7
mm
M
Gewinde
M8
M8
L2
Schaftlänge
37
37
mm
L1
112.000
125.000
140.000
160.000
180.000
200.000
224.000
250.000
280.000
315.000
112.000
125.000
140.000
160.000
180.000
200.000
224.000
250.000
280.000
315.000
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸