SAS/32
Vesta
Pneumatic actuators
Compact cylinders - ISO 21287
Fixing accessories
Powered by
CAD模型選擇
{vesta/cylinders/compact_iso_21287/accessories/sas.prj},{NB=SAS/32_32},{CODE=SAS/32},{BORE=32},{A=71},{B=20},{C=22.0},{CH1=19},{CH1X=7.000},{CH2=12},{CH3=30},{CH3X=15.000},{CH3X2=16.000},{D=11.0},{E=35.0},{EX=7.500},{F=M10x1.25},{FX=10.000},{PX=1.250},{G=20},{H=5.0},{M=14}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
SAS/32
SAS/32
BORE
Bore
32
32
mm
A
71
71
mm
B
20
20
mm
C
ØC
22.0
22.0
mm
CH1
19
19
mm
CH2
12
12
mm
CH3
30
30
mm
D
11.0
11.0
mm
E
35.0
35.0
mm
F
M10x1.25
M10x1.25
G
20
20
mm
H
5.0
5.0
mm
M
ØM
14
14
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸