XAS-SN/50
Vesta
Pneumatic actuators
Compact cylinders - ISO 21287
Fixing accessories
Powered by
CAD模型選擇
{vesta/cylinders/compact_iso_21287/accessories/xas_sn_asmtab.prj},{NB=XAS-SN/50-(ISO 21287)},{CODE=XAS-SN/50},{BORE=50},{A2=80},{B=21},{M=65},{M1=65},{M4=54},{P=20},{P1=3},{Q=9.0},{Q1=15},{R=45},{S=45},{T=12},{T1=10.5},{U1=50},{U2=30},{W2=33},{PPATH=xas_sn_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
XAS-SN/50
XAS-SN/50
BORE
Bore
50
50
mm
A2
80
80
mm
M
65
65
mm
M1
65
65
mm
M4
54
54
mm
P
ØP
20
mm
P1
3
mm
Q
ØQ
9.0
9.0
mm
Q1
ØQ1
15
15
mm
R
45
45
mm
S
45
45
mm
T
12
12
mm
T1
10.5
10.5
mm
U1
50
50
mm
U2
30
30
mm
W2
33
33
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸