XCBF/50
Vesta
Pneumatic actuators
Compact cylinders - ISO 21287
Fixing accessories
Powered by
CAD模型選擇
{vesta/cylinders/compact_iso_21287/accessories/xcbf.prj},{NB=XCBF/50-(ISO 21287)},{CODE=XCBF/50},{BORE=50},{A2=63.0},{A3=2.0},{C1=99},{C2=117},{M3=64},{M6=64},{X=16},{X2=20},{X3=75},{X4=107},{M7=46.500},{T1=8.500},{T2=13.500},{H=8.500},{D=40}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
XCBF/50
XCBF/50
BORE
Bore
50
50
mm
A2
63.0
63.0
mm
A3
2.0
2.0
mm
C1
99
99
mm
C2
117
117
mm
M3
64
64
mm
M6
64
64
mm
X
ØX e9
16
16
mm
X2
20
20
mm
X3
75
75
mm
X4
107
107
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸