XCFA/50
Vesta
Pneumatic actuators
Compact cylinders - ISO 21287
Fixing accessories
Powered by
CAD模型選擇
{vesta/cylinders/compact_iso_21287/accessories/xcfa.prj},{NB=XCFA/50-(ISO 21287)},{CODE=XCFA/50},{BORE=50},{A2=80},{J=12},{K2=19},{M=65},{V1=32},{V2=60},{D=40},{DNUM=40},{W=27},{Z=13},{N=46.5},{RR=9.250},{H=11},{R1=12},{H1=24},{R2=40.000},{H2=28.350},{T1=9.000},{T2=15.000},{H3=4.500},{HCT=3.0},{VER=2},{LOGO=9.25},{LOGO1=3.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
XCFA/50
XCFA/50
BORE
Bore
50
50
mm
A2
80
80
mm
J
ØJ
12
12
mm
K2
19
19
mm
M
65
65
mm
V1
32
32
mm
V2
60
60
mm
W
27
27
mm
Z
13
13
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸