FS/16x1.5
Vesta
Pneumatic actuators
Pneumatic cylinders VDMA - ISO 15552
Fixing accessories
Powered by
CAD模型選擇
{vesta/cylinders/iso_15552/accessories/fs.prj},{NB=FS/16x1.5_63},{CODE=FS/16x1.5},{BORE=63},{A=83},{B=32},{B3=40},{B3NUM=40.0},{C=16},{D=32},{E=24},{F=M16x1.5},{G=26},{H=64},{I=16},{M=16},{P=1.50},{R=20},{L=28},{H1=14.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
FS/16x1.5
FS/16x1.5
BORE
Bore
63
63
mm
A
83
83
mm
B
32
32
mm
B3
40
40
C
B12
16
16
mm
D
32
32
mm
E
24
24
mm
F
ØF
M16x1.5
M16x1.5
G
ØG
26
26
mm
H
64
64
mm
I
ØI H9
16
16
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸