XCM-SN-AL/63
Vesta
Pneumatic actuators
Pneumatic cylinders VDMA - ISO 15552
Fixing accessories
Powered by
CAD模型選擇
{vesta/cylinders/iso_15552/accessories/xcm_sn_al.prj},{NB=XCM-SN-AL/63-(ISO 21287)},{CODE=XCM-SN-AL/63},{BORE=63},{A2=190},{A=75},{B=56.5},{C=45},{D=15.0},{E=32},{F=24.0},{H=11},{L=5},{M=16},{N=21},{R1X=9.250},{R2X=14.500},{R3X=17.355},{R4X=22.500},{R5X=0.000},{R6X=4.500},{R7X=5.500},{T1X=7.500},{T2X=0.000},{L1X=56.500},{L2X=8.000},{H1X=8.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
XCM-SN-AL/63
XCM-SN-AL/63
BORE
Bore
63
63
mm
A2
190
190
mm
A
75
75
mm
B
56.5
56.5
mm
C
45
45
mm
D
15.0
15.0
mm
E
32
32
mm
F
24.0
24.0
mm
H
11
11
mm
L
5
5
mm
M
ØM
16
16
mm
N
21
21
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸