18646
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD模型選擇
{voest/07_gleitplatten/07_12.prj},{NB=VA_Platte_18646},{IDENTNR=18646},{WERKSTOFF=WF 750/1A},{WFCU=},{V=19},{VERS=10},{B=100},{L=250},{S=20},{B1=75},{B2=},{B3=},{L1=70},{L2=120},{L3=170},{L4=220},{L5=},{B2X=0},{B3X=0},{L2X=120},{L3X=170},{L4X=220},{L5X=0},{B4=0},{L6=0.0},{FORM=E},{STK=5 x M10},{D1=11},{D2=20},{S1=14},{R=2},{R1=10},{GEWICHT=3.40},{CTN=84833080},{COLOR=voest_brass_2019_10_22},{PSA=E24.52.504.G-Z000166225},{RENAULT=EM24.52.300-R100092885},{FIBRO1=2960.74.100.250},{SANKYO1=RWPW100-250},{GSB=G224-08-100-250}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDENTNR
Code-No.
18646
18646
WERKSTOFF
Material
WF 750/1A
B
Width 0/-2
100
100
mm
L
Length ±0.1
250
250
mm
S
Thickness ±0.01
20
mm
B1
±0.1
75
75
mm
B2
±0.1
mm
B3
±0.1
mm
L1
±0.1
70
70
mm
L2
±0.1
120
120
mm
L3
±0.1
170
170
mm
L4
±0.1
220
220
mm
L5
±0.1
mm
FORM
Style
E
E
STK
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
5 x M10
5 x M10
GEWICHT
Weight
3.40
3.40
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸