0149172000
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/gewindereduzierung_dk.prj},{NB=0149172000},{BZ=0149172000},{VK=GP-SDS-G3/4B-IG11/4},{D2=G 3/4 A},{ND2=26.441},{D1=G 1 1/4},{ND1=41.910},{PB=PB 250},{D6=32},{DX=16},{L1=55.0},{SW1=55},{LOGO=1.50},{I1=26.5},{I2=16},{FORM=F},{NM=320},{INFO=Katalog},{EINF1=4},{BOHRD=dx},{A2=3.0},{DK=29.7},{INNENF1=6.0},{PPAGE=198},{MV=21.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BZ
订货号
0149172000
0149172000
VK
為了指定
GP-SDS-G3/4B-IG11/4
GP-SDS-G3/4B-IG11/4
D2
Außengewinde
G 3/4 A
G 3/4 A
D1
Innengewinde
G 1 1/4
G 1 1/4
PB
压力
PB 250
PB 250
bar
D6
ein-BD
32
32
mm
DX
Bohr-D
16
16
mm
L1
长度
55.0
55.0
mm
SW1
扳手开口尺寸
55
55
mm
I1
Gewindetiefe i1
26.5
26.5
mm
I2
Gewindelänge i2
16
16
mm
FORM
形状
F
F
INFO
信息
产品目录
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸