0164432007
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带套管的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/gerade_aufsteck_mz_formb.prj},{NB=0164432007},{BZ=0164432007},{VK=24-SWSDS-L35-M42B},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 35},{ROHRAD=35.000},{PN=PN 160},{PB=-},{GEWD2=M 42 x 2},{NDM=42.000},{P=2.000},{L3=77.0},{L5=42.5},{SW1=50},{SW3=50},{I=20},{AM=500},{PAGE=134},{D1=35.000},{RAL1=30.500},{RAL2=21.500},{LST=62.500},{KGEW=M45x2},{NDMKONUS=45.000},{PKONUS=2.000},{H=24.000},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{BOHRD=28.500},{EINBD=49.000},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{DK=46.400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BZ
订货号
0164432007
0164432007
VK
為了指定
24-SWSDS-L35-M42B
24-SWSDS-L35-M42B
INFO
信息
产品目录
REIHE1
管道外径 d1
L 35
L 35
mm
PN
压力
PN 160
PN 160
bar
PB
压力
-
-
bar
GEWD2
螺纹 d2
M 42 x 2
M 42 x 2
L3
长度 l3
77.0
77.0
mm
L5
长度 l5
42.5
42.5
mm
SW1
扳手开口尺寸 SW1
50
50
mm
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
50
50
mm
I
螺纹长度 i
20
20
mm
AM
扭矩 -10%
500
500
Nm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸