270-585/281-507
WAGO
PG 01 - Rail mounted terminal blocks
Series 270
Powered by
CAD模型選擇
{wago/pg01/serie270/0270-0585_0507_0999-0962.prj},{NB=270-585/281-507},{BESTNR=270-585/281-507},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=6 - 7},{HOEHE=39.00},{BREITE=5.00},{TIEFE=68.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=grau},{GEWICHT=9.110},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-28},{ECLASS81=27-14-11-28},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/270-585_281-507},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/270-585_281-507}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
270-585/281-507
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
6 - 7
mm
HOEHE
Height
39.00
mm
BREITE
Width
5.00
mm
TIEFE
Depth
68.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
9.110
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews