722-138/005-000/039-000
WAGO
PG 03 - Multi Connection System
Series 722
Powered by
CAD模型選擇
{wago/pg03/serie722/0722-0132_5039_0999-0962.prj},{NB=722-138/005-000/039-000},{BESTNR=722-138/005-000/039-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=12},{RM=5.00},{P=8},{HOEHE=18.25},{BREITE=55.80},{TIEFE=11.60},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=9.330},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl x Rastermaß) + 1,5 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/722-138_005-000_039-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/722-138_005-000_039-000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
722-138/005-000/039-000
722-138/005-000/039-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
320
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
12
A
RM
Pin Spacing
5.00
mm
P
No. of poles
8
8
HOEHE
Height
18.25
mm
BREITE
Width
55.80
55.80
mm
TIEFE
Depth
11.60
mm
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
9.330
9.330
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews