2857-570/024-000
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 2857
Powered by
CAD模型選擇
{wago/pg06/serie2857/2857-0570_2400_0999-0962.prj},{NB=2857-570/024-000},{BESTNR=2857-570/024-000},{BEZEICHNUNG=3-Phasen-Leistungsmessumformer},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 1.5},{QUERSCHNITT2=24 - 16},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=55.00},{BREITE=72.00},{TIEFE=90.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=117.100},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-21-01-24},{ECLASS81=27-21-01-24},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2857-570_024-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2587-570_024-000},{FILENAME=2587-570_024-000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
2857-570/024-000
BEZEICHNUNG
Description
3-Phase Power Measurement Module
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 1.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 16
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
HOEHE
Height
55.00
mm
BREITE
Width
72.00
mm
TIEFE
Depth
90.00
mm
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
117.100
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-01-24
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-01-24
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews