787-821
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 787
Powered by
CAD模型選擇
{wago/pg06/serie787/0787-0821_0999-0962.prj},{NB=787-821},{BESTNR=787-821},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=163.00},{BREITE=57.00},{TIEFE=163.00},{BEMERKUNGEN=DC 12 V, SELV},{GEWICHT=1295.000},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-04-90-02},{ECLASS81=27-04-90-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-821},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-821},{FILENAME=787-821}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
787-821
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
163.00
mm
BREITE
Width
57.00
mm
TIEFE
Depth
163.00
mm
BEMERKUNGEN
Comment
DC 12 V, SELV
GEWICHT
Weight
1295.000
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews