787-976
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 787
Powered by
CAD模型選擇
{wago/pg06/serie787/0787-0976_0999-0962.prj},{NB=787-976},{BESTNR=787-976},{BEZEICHNUNG=Transformatorstromversorgung},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{HOEHE=144.00},{BREITE=90.00},{TIEFE=54.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=1200.000},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-03-13-01},{ECLASS81=27-03-13-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-976},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-976},{FILENAME=787-976}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
787-976
BEZEICHNUNG
Description
Transformer power supply
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6
mm
HOEHE
Height
144.00
mm
BREITE
Width
90.00
mm
TIEFE
Depth
54.00
mm
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
1200.000
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-03-13-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-03-13-01
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews