787-1650
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 787
Powered by
CAD模型選擇
{wago/pg06/serie787/0787-1650_0999-0962.prj},{NB=787-1650},{BESTNR=787-1650},{BEZEICHNUNG=DC-DC-Wandler},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12 },{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=24},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=4},{HOEHE=90.00},{BREITE=45.00},{TIEFE=107.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=7},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=240.000},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-04-07-01},{ECLASS81=27-04-07-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-1650},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-1650},{FILENAME=787-1650}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
787-1650
BEZEICHNUNG
Description
DC/DC Converter
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9
mm
SPANNUNG
Measured voltage
24
V
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
4
A
HOEHE
Height
90.00
mm
BREITE
Width
45.00
mm
TIEFE
Depth
107.50
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
7
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
240.000
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-07-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-07-01
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews