787-1664/000-054
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 787
Powered by
CAD模型選擇
{wago/pg06/serie787/0787-1664_0054_0999-0962.prj},{NB=787-1664/000-054},{BESTNR=787-1664/000-054},{BEZEICHNUNG=Elektronischer Schutzschalter DC 24 V / 2 … 10 A},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=115.50},{BREITE=45.00},{TIEFE=90.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=170.000},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-37-18-02},{ECLASS81=27-37-18-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-1664_000-054},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-1664_000-054},{FILENAME=787-1664_000-054}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
787-1664/000-054
BEZEICHNUNG
Description
electronic circuit breaker 24 VDC / 2 … 10 A
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
115.50
mm
BREITE
Width
45.00
mm
TIEFE
Depth
90.00
mm
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
170.000
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
FILENAME
Filename
787-1664_000-054
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews