787-2803
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 787
Powered by
CAD模型選擇
{wago/pg06/serie787/0787-2803_0999-0962.prj},{NB=787-2803},{BESTNR=787-2803},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5 \"e\" / 0.34 - 2.5 \"f\"},{QUERSCHNITT2=28 - 14 \"s\" / 22 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=96.00},{BREITE=6.00},{TIEFE=94.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=32.570},{BEMERKUNGEN=DC 48 V / DC 24 V / 0.5 A},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-21-09-02},{ECLASS81=27-21-09-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-2803},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-2803},{FILENAME=787-2803}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
787-2803
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 "e" / 0.34 - 2.5 "f"
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 "s" / 22 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
HOEHE
Height
96.00
mm
BREITE
Width
6.00
mm
TIEFE
Depth
94.00
mm
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
32.570
g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 48 V / DC 24 V / 0.5 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews