787-3861/050-000 HI
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 787
Powered by
CAD模型選擇
{wago/pg06/serie787/0787-3861_0050-0000.prj},{NB=787-3861/050-000_HI},{BESTNR=787-3861/050-000},{BEZEICHNUNG=Elektronischer Schutzschalter},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=26 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=24},{VERSCHMUTZGRAD=2},{HOEHE=97.80},{BREITE=6.00},{TIEFE=94.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=53.600},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-37-18-02},{ECLASS81=27-37-18-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-3861_050-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-3861_050-000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
787-3861/050-000
BEZEICHNUNG
Description
Electronic circuit breaker
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
26 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
SPANNUNG
Measured voltage
24
V
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
HOEHE
Height
97.80
mm
BREITE
Width
6.00
mm
TIEFE
Depth
94.00
mm
FARBE
Color
light grey
GEWICHT
Weight
53.600
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews