788-109
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 788
Powered by
CAD模型選擇
{wago/pg06/serie788/0788-0109_0999-0962.prj},{NB=788-109},{BESTNR=788-109},{BEZEICHNUNG=Relaissockel, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.34 - 2.5},{QUERSCHNITT2=22 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{VERSCHMUTZGRAD=3},{HOEHE=86.00},{BREITE=15.00},{TIEFE=73.00},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=2 Wechsler},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=32.100},{ECLASS71=27-37-16-03},{ECLASS81=27-37-16-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/788-109},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/788-109}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
788-109
BEZEICHNUNG
Description
Relay socket, gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.34 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
HOEHE
Height
86.00
mm
BREITE
Width
15.00
mm
TIEFE
Depth
73.00
mm
FARBE
Color
gray
BEMERKUNGEN
Comment
2 changeover contacts
GEWICHT
Weight
32.100
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-03
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews