788-356
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 788
Powered by
CAD模型選擇
{wago/pg06/serie788/0788-0356_0999-0962.prj},{NB=788-356},{BESTNR=788-356},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.34 - 2.5},{QUERSCHNITT2=22 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=53.00},{BREITE=15.00},{TIEFE=86.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=46.766},{BEMERKUNGEN=DC 24 V / 21.8 mA},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-37-16-01},{ECLASS81=27-37-16-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/788-356},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/788-356},{FILENAME=788-356}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
788-356
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.34 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
HOEHE
Height
53.00
mm
BREITE
Width
15.00
mm
TIEFE
Depth
86.00
mm
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
46.766
g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 21.8 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews