750-469/000-006
WAGO
PG 15 - I/O-SYSTEM
Series 750
Powered by
CAD模型選擇
{wago/pg15/serie750/0750-0469_0999-0962.prj},{NB=750-469/000-006},{BESTNR=750-469/000-006},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{HOEHE=64.00},{BREITE=12.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=51.676},{BEMERKUNGEN=Thermoelement / J / Diagnose},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-24-26-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/750-469_000-006},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/750-469_000-006},{FILENAME=750-469_000-006}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
750-469/000-006
750-469/000-006
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9
mm
HOEHE
Height
64.00
mm
BREITE
Width
12.00
mm
TIEFE
Depth
100.00
mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Weight
51.676
51.676
g
BEMERKUNGEN
Comment
Thermoelement / J / Diagnose
Thermoelement / J / Diagnose
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews