750-624/040-000
WAGO
PG 15 - I/O-SYSTEM
Series 750
Powered by
CAD模型選擇
{wago/pg15/serie750/0750-0624_0040_0999-0962.prj},{NB=750-624/040-000},{BESTNR=750-624/040-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.25 - 2.5},{QUERSCHNITT2=24 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{HOEHE=64.00},{BREITE=12.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=46.600},{BEMERKUNGEN=24V DC / Höhere Isolation / Extrem},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-24-26-10},{ECLASS81=27-24-26-10},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/750-624_040-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/750-624_040-000},{FILENAME=750-624_040-000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
750-624/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9
mm
HOEHE
Height
64.00
mm
BREITE
Width
12.00
mm
TIEFE
Depth
100.00
mm
FARBE
Color
black
GEWICHT
Weight
46.600
g
BEMERKUNGEN
Comment
24 VDC / Higher isolation / Extreme
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-10
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews