890-115
WAGO
PG 20 - WINSTA
Series 890
Powered by
CAD模型選擇
{wago/pg20/serie890/0890-0115_0999-0962.prj},{NB=890-115},{BESTNR=890-115},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.25 - 1.5},{QUERSCHNITT2=22 - 16},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=13},{HOEHE=15.80},{BREITE=26.70},{TIEFE=71.90},{FARBE=schwarz},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=11.570},{ECLASS71=27-44-06-05},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/890-115},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/890-115}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
890-115
890-115
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 1.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 16
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9
mm
SPANNUNG
Measured voltage
400
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
13
A
HOEHE
Height
15.80
mm
BREITE
Width
26.70
mm
TIEFE
Depth
71.90
mm
FARBE
Color
schwarz
schwarz
GEWICHT
Weight
11.570
11.570
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews