890-704
WAGO
PG 20 - WINSTA
Series 890
Powered by
CAD模型選擇
{wago/pg20/serie890/0890-0704_0999-0962.prj},{NB=890-704},{BESTNR=890-704},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.25 - 1.5},{QUERSCHNITT2=22 -16},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{P=4},{HOEHE=16.00},{BREITE=28.60},{TIEFE=39.85},{FARBE=schwarz},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=7.320},{ECLASS71=27-44-06-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/890-704},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/890-704}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
890-704
890-704
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 1.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 -16
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9
mm
SPANNUNG
Measured voltage
250
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16
A
P
No. of poles
4
HOEHE
Height
16.00
mm
BREITE
Width
28.60
mm
TIEFE
Depth
39.85
mm
FARBE
Color
schwarz
schwarz
GEWICHT
Weight
7.320
7.320
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews