890-715/006-000
WAGO
PG 20 - WINSTA
Series 890
Powered by
CAD模型選擇
{wago/pg20/serie890/0890-0715_0006_0999-0962.prj},{NB=890-715/006-000},{BESTNR=890-715/006-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.25 - 1.5},{QUERSCHNITT2=22 -16},{ABISOLIERLAENGE=9},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{HOEHE=17.50},{BREITE=35.50},{TIEFE=39.85},{FARBE=schwarz},{RGB=0,0,0,0},{GEWICHT=8.011},{ECLASS71=27-44-06-02},{ECLASS81=27-44-06-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/890-715_006-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/890-715_006-000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
890-715/006-000
890-715/006-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 1.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 -16
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9
mm
SPANNUNG
Measured voltage
400
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16
A
HOEHE
Height
17.50
mm
BREITE
Width
35.50
mm
TIEFE
Depth
39.85
mm
FARBE
Color
schwarz
schwarz
GEWICHT
Weight
8.011
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-02
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews