762-5306/8000-002
WAGO
PG 27 - Special components WAGO-I/O-SYSTEMS
Series 762 Touch Panel 600
Powered by
CAD模型選擇
{wago/pg27/serie762tp600/0762-5306_8000-0002.prj},{NB=762-5306/8000-002},{BESTNR=762-5306/8000-002},{BEZEICHNUNG=TP600, 21.5, 1920x1080, PIO3, CP},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=358.00},{BREITE=554.00},{TIEFE=78.00},{GEWICHT=5600.000},{BEMERKUNGEN=54.7 cm (21.5'')},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-24-23-01},{ECLASS81=27-24-23-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/762-5306_8000-002},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/762-5306_8000-002},{FILENAME=762-5306_8000-002}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
762-5306/8000-002
BEZEICHNUNG
Description
TP600, 21.5, 1920x1080, PIO3, CP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
358.00
mm
BREITE
Width
554.00
mm
TIEFE
Depth
78.00
mm
GEWICHT
Weight
5600.000
g
BEMERKUNGEN
Comment
54.7 cm (21.5'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews