855-4001/150-001
WAGO
PG 29 - Interface Electronic
Series 855
Powered by
CAD模型選擇
{wago/pg29/serie855/0855-4001_0150-0001.prj},{NB=855-4001/150-001},{BESTNR=855-4001/150-001},{BEZEICHNUNG=Kabelumbau-Stromwandler},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5},{PRIMAER=150},{SEKUNDAER=1},{LEISTUNG=0.20},{KLASSE=1.0},{HOEHE=67.00},{BREITE=49.00},{TIEFE=44.50},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=416.000},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-21-09-02},{ECLASS81=27-21-09-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/855-4001/150-001},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/855-4001/150-001}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Item-No.
855-4001/150-001
BEZEICHNUNG
Description
Split-core current transformer
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5
mm²
PRIMAER
Primary rated current
150
A
SEKUNDAER
Secondary rated current
1
A
LEISTUNG
Rated power
0.20
VA
KLASSE
Accuracy class
1.0
HOEHE
Height
67.00
mm
BREITE
Width
49.00
mm
TIEFE
Depth
44.50
mm
FARBE
Color
black
GEWICHT
Weight
416.000
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews