T-Handle EN 563-55-1/4x20
JW Winco
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
T-handles
EN 563
Powered by
CAD模型選擇
{winco/1_0_operating_parts/1_1/t_handles/gn563/en563_inch.prj},{NB=T-Handle EN 563-55-1/4x20},{PARTNUMBER=EN 563-55-1/4x20},{ITEMID=563-55-1/4x20},{L=55},{D2=1/4x20},{D2X=6.3500},{D3=10},{H1=33.0},{H2=21.5},{S=15.0},{T=16},{L1=55.000},{R1=252.835},{R2=23.000},{R3=3.000},{R4=6.000},{S1=18.000},{DIM05=15.000},{DIM08=3300},{R5=190.065},{R6=2.000},{DIM07=20.000},{WEIGHT=0.0280},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{D3X=9.000},{D1X=6.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 563-55-1/4x20
EN 563-55-1/4x20
L
Length
55
55
mm
D2
Thread
1/4x20
1/4x20
D3
10
10
mm
H1
33.0
33.0
mm
H2
21.5
21.5
mm
S
Square
15.0
15.0
mm
T
min.
16
16
mm
WEIGHT
Weight
0.0280
0.0280
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOWINCO
Produktdetails
Produktdetails
D3X
9.000
mm
D1X
6.000
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸