Cabinet ''U'' handle EN 528.1-PA-117-M6-OR
JW Winco
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Cabinet ”U“ handles
GN 528.1
Powered by
CAD模型選擇
{winco/1_0_operating_parts/1_2/cabinet_u_handles/gn528_1/gn528_1.prj},{NB=Buegelgriff EN 528.1-PA-117-M6-OR},{PARTNUMBER=EN 528.1-PA-117-M6-OR},{ITEMID=528.1-PA-117-M6-OR},{WER=PA},{FARBEVIS=orange (OR)},{AUSWAHL=SW,OR},{L1=117±0.5},{D=M6},{VERS=3},{L1X=117},{B=25},{H=38},{L2=134},{L3=102},{S=7.5},{T=12},{R=4},{FARBEX='SW','schwarz (SW)','OR','orange (OR)'},{NDM=6.000},{WEIGHT=0.0520},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 528.1-PA-117-M6-OR
EN 528.1-PA-117-M6-OR
WER
Material
PA
PA
FARBEVIS
Color
orange (OR)
orange (OR)
L1
117±0.5
117±0.5
mm
D
Thread
M6
M6
B
25
25
mm
H
38
38
mm
L2
134
134
mm
L3
102
102
mm
S
7.5
7.5
mm
T
min.
12
12
mm
FARBE
Color
OR
OR
WEIGHT
Weight
0.0520
0.0520
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸