Cabinet "U" handle EN 628.5-132-3/2-B
JW Winco
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Cabinet ”U“ handles
GN 628.5
Powered by
CAD模型選擇
{winco/1_0_operating_parts/1_2/cabinet_u_handles/gn628_5/gn628_5_b.prj},{NB=Buegelgriff EN 628.5-132-3/2-B},{PARTNUMBER=EN 628.5-132-3/2-B},{ITEMID=628.5-132-3/2-B},{L1=132},{D1=28},{D2=M6},{D2X=6},{H1=46},{H2=12},{H3=4.5},{L2=160},{L3=89},{S=10},{WEIGHT=0.1050},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 628.5-132-3/2-B
L1
±0.5
132
mm
D1
28
mm
D2
Thread
M6
mm
H1
46
mm
H2
12
mm
H3
4.5
mm
L2
160
mm
L3
89
mm
S
10
mm
WEIGHT
Weight
0.1050
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸