Cabinet U-Handle EN 629.1-PA-117-6,5-SG
JW Winco
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Cabinet ”U“ handles
EN 629.1
Powered by
CAD模型選擇
{winco/1_0_operating_parts/1_2/cabinet_u_handles/gn629_1/gn629_1.prj},{NB=Buegelgriff EN 629.1-PA-117-6,5-SG},{PARTNUMBER=EN 629.1-PA-117-6,5-SG},{L1NEN=117},{L1IST=118.5},{D=6.5},{B=28},{L2=153},{L3=93},{H1=49.5},{H2=21},{H3=17.5},{M=8},{SW=10},{T=6.5},{FARBE=schwarzgrau},{MAT=Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.0580},{CTN=},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{DIM01=153.000},{DIM02=28.000},{DIM04=6.500},{DIM05=10.000},{DIM06=49.500},{DIM07=6.500},{DIM08=24.000},{DIM10=93.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 629.1-PA-117-6,5-SG
EN 629.1-PA-117-6,5-SG
L1NEN
Nominal size
117
mm
L1IST
Actual size ±1
118.5
mm
D
6.5
6.5
mm
B
28
mm
L2
153
mm
L3
93
mm
H1
49.5
mm
H2
21
mm
H3
17.5
17.5
mm
M
8
8
mm
SW
10
10
mm
T
6.5
6.5
mm
FARBE
Color
black-gray
WEIGHT
Weight
0.0580
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸