Ergostyle® Guard Safety Handle EN 630.2-115-A-DGR
JW Winco
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Ledge handles
EN 630.2
Powered by
CAD模型選擇
{winco/1_0_operating_parts/1_2/ledge_handles/en_630_2/en_630_2.prj},{NB=Ergostyle Guard Safety Handle EN 630.2-115-A-DGR},{PARTNUMBER=EN 630.2-115-A-DGR},{ITEMID=630.2-115-A-DGR},{COLOR=Gray},{L2=95.5},{L1=115},{D=6.5},{L3=75.5},{B1=38},{B2=19},{H1=35},{H2=15},{H3=11},{T=5},{SW=10},{WEIGHT=0.0360},{CTN=},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 630.2-115-A-DGR
EN 630.2-115-A-DGR
L2
95.5
mm
L1
115
mm
D
Mounting Holes
6.5
mm
L3
75.5
mm
B1
38
mm
B2
19
mm
H1
35
mm
H2
15
mm
H3
11
mm
T
5
mm
SW
Hex A/F
10
mm
WEIGHT
Weight
0.0360
0.0360
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Produktdetails
Produktdetails
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸