Ledge handle EN 130-100-M6-SG
JW Winco
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Ledge handles
EN 130
Powered by
CAD模型選擇
{winco/1_0_operating_parts/1_2/ledge_handles/gn130/gn_130_m.prj},{NB=Griffleiste EN 130-100-M6-SG},{PARTNUMBER=EN 130-100-M6-SG},{ITEMID=130-100-M6-SG},{L1=100},{D1=M6},{D2=-},{A=10},{B1=13},{B2=38},{H1=30},{H2=21},{L2=80},{T1=10},{T2=-},{F1=3000},{F1B=700},{F2=1900},{F2B=900},{VERS=1},{WEIGHT=0.0550},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 130-100-M6-SG
EN 130-100-M6-SG
L1
100
mm
D1
Thread
M6
M6
mm
D2
bore
-
-
mm
A
10
mm
B1
13
mm
B2
38
mm
H1
30
mm
H2
21
mm
L2
80
mm
T1
10
10
T2
-
-
F1
3000
3000
F2
1900
1900
WEIGHT
Weight
0.0550
0.0550
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸