Control knob ALCK-1.00-B1/4-A
JW Winco
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Control handwheels
ALCK
Powered by
CAD模型選擇
{winco/1_0_operating_parts/1_3/control_handwheels/alck/alck_btt_a.prj},{NB=Control Knob ALCK-1.00-B1/4-A},{PARTNUMBER=ALCK-1.00-B1/4-A},{ITEMID=1BFK0},{D1=1.0},{D2=B1/4},{D2X=0.25000000},{L2=0.81},{D3=0.50},{B=0.38},{L1=0.63},{L3=-},{L3X=0.00},{WEIGHT=0.0170},{CTN=848590},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ALCK-1.00-B1/4-A
ALCK-1.00-B1/4-A
D1
1.0
1.0
Inch
D2
Blind Bore
B1/4
B1/4
L2
0.81
0.81
Inch
D3
0.50
0.50
Inch
B
0.38
0.38
Inch
L1
0.63
0.63
Inch
WEIGHT
Weight
0.0170
0.0170
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
848590
ROHS
YES
INFOWINCO
Produktdetails
Produktdetails
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸