Control knob ALCK-2.00-B3/8-F
JW Winco
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Control handwheels
ALCK
Powered by
CAD模型選擇
{winco/1_0_operating_parts/1_3/control_handwheels/alck/alck_btt_b.prj},{NB=Control Knob ALCK-2.00-B3/8-F},{PARTNUMBER=ALCK-2.00-B3/8-F},{ITEMID=3BFH0},{D1=2.0},{D2=B3/8},{D2X=0.37500000},{L2=1.13},{D3=0.81},{B=0.56},{L1=0.88},{L3=1.28},{L3X=1.28},{WEIGHT=0.0940},{CTN=},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ALCK-2.00-B3/8-F
ALCK-2.00-B3/8-F
D1
2.0
2.0
Inch
D2
Blind Bore
B3/8
B3/8
L2
1.13
1.13
Inch
D3
0.81
0.81
Inch
B
0.56
0.56
Inch
L1
0.88
Inch
L3
1.28
1.28
Inch
WEIGHT
Weight
0.0940
0.0940
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Produktdetails
Produktdetails
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸