Six-Lobed Control Knob EN 527-70-B3/8
JW Winco
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Control handwheels
EN527
Powered by
CAD模型選擇
{winco/1_0_operating_parts/1_3/control_handwheels/en527/en_527_b.prj},{NB=Six-Lobed Control Knob EN 527-70-B3/8},{PARTNUMBER=EN 527-70-B3/8},{ITEMID=3BBA3},{D1=69},{D2=B3/8},{D2Y=3/8},{D3X=9.525},{L1=25},{L2=33},{B=18},{D4=30},{D5=28},{D6=18.1},{L3=12},{T=0.8},{WEIGHT=MIN},{CTN=},{ROHS=YES},{BORE=Blank},{INFOWINCO=Product details}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 527-70-B3/8
EN 527-70-B3/8
D1
69
69
mm
D2
Bore
B3/8
B3/8
L1
25
25
mm
L2
33
33
mm
B
18
18
mm
D4
30
30
mm
D5
28
28
mm
D6
18.1
18.1
mm
L3
12
12
mm
T
0.8
0.8
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸