Handwheel EN 527.1-60-B12-B
JW Winco
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Control handwheels
EN 527.1
Powered by
CAD模型選擇
{winco/1_0_operating_parts/1_3/control_handwheels/gn527_1/gn527_1_b.prj},{NB=Handrad EN 527.1-60-B12-B},{PARTNUMBER=EN 527.1-60-B12-B},{ITEMID=527.1-60-B12-B},{D1=60},{D2=B12},{D3=M10},{D4=25},{D5=24},{D6=-},{D6Y=0.0},{T=-},{TY=0.0},{B=16},{L1=23},{L2=30},{L3=11},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{PSTOL=0.001},{FORM=B},{D22=12.000},{W=1.000},{D100=30.000},{W100=143.1301023500},{D200=23.000},{L200=0.850},{L300=2.000},{D300=26.12903200},{D400=15.00000000},{WEIGHT=0.1100},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 527.1-60-B12-B
EN 527.1-60-B12-B
D1
Diameter d1 +1
60
60
mm
D2
bore d2 H7
B12
B12
mm
D3
Thread d3
M10
M10
D4
Diameter d4
25
25
mm
D5
Diameter d5
24
24
mm
D6
Diameter d6
-
-
mm
T
Depth t
-
-
mm
B
Width b
16
16
mm
L1
Length l1 -0.5
23
23
mm
L2
Length I2
30
30
mm
L3
Length I3
11
11
mm
WEIGHT
Weight
0.1100
0.1100
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸