Handwheel EN 527.1-50-B5/16-B
JW Winco
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Control handwheels
EN 527.1
Powered by
CAD模型選擇
{winco/1_0_operating_parts/1_3/control_handwheels/gn527_1/gn527_1_b_inch.prj},{NB=Handwheel EN 527.1-50-B5/16-B},{PARTNUMBER=EN 527.1-50-B5/16-B},{ITEMID=527.1-50-B5/16-B},{D1=50},{D2=B5/16},{D3=M8},{D4=20},{D5=18},{D6=-},{D6Y=0.0},{T=-},{TY=0.0},{B=13},{L1=21},{L2=29},{L3=10},{NDM=7.9375},{KDM=6.647},{PSTOL=0.001},{FORM=B},{D22=7.9375},{W=0.800},{D100=24.000},{W100=122.0053832100},{D200=19.500},{L200=0.800},{L300=2.000},{D300=21.87500000},{D400=12.50000000},{WEIGHT=0.0650},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Product details}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 527.1-50-B5/16-B
EN 527.1-50-B5/16-B
D1
+1
50
50
mm
D2
H7 Bore
B5/16
B5/16
mm
D4
20
20
mm
D5
18
18
mm
D6
-
-
mm
T
-
-
mm
B
13
13
mm
L1
-0,5
21
21
mm
L2
29
29
mm
L3
10
10
mm
WEIGHT
Weight
0.0650
0.0650
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸