Control handwheel GN 736-52-K10-D
JW Winco
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Control handwheels
GN 736
GN 736 D
Powered by
CAD模型選擇
{winco/1_0_operating_parts/1_3/control_handwheels/gn736/gn736_d/gn736_d.prj},{NB=Zustellrad GN 736-52-K10-D},{PARTNUMBER=GN 736-52-K10-D},{ITEMID=736-52-K10-D},{D1=52},{D2=K10},{D2X=10.000},{TYPE=mit Nut},{D3=22},{D4=37},{D5=39.5},{B=13},{H=3.8},{L1=23},{L2=17},{L3=19},{R=15.5},{DURCHM=13},{NR=2},{L12=18.0},{T=1.4},{B1=3.0},{D11=20.0},{L11=13.5},{WEIGHT=0.0800},{CTN=8487900080},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 736-52-K10-D
GN 736-52-K10-D
D1
52
52
mm
D2
Bore H8
K10
K10
TYPE
Type
mit Nut
mit Nut
D3
22
22
mm
D4
37
37
mm
D5
39.5
39.5
mm
B
-0.5
13
mm
H
3.8
mm
L1
23
mm
L2
17
mm
L3
~
19
19
mm
R
15.5
15.5
mm
DURCHM
Cylindrical knob
13
13
mm
WEIGHT
Weight
0.0800
0.0800
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
8487900080
8487900080
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸