Control Knob GN 726.1-34-B6-A-1
JW Winco
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, setting, locking with and without measured positioning
Control knobs
GN 726.1
GN 726.1 A
GN 726.1 A 1
Powered by
CAD模型選擇
{winco/1_0_operating_parts/1_4/control_knobs/gn726_1/gn726_1_a/gn726_1_a_1/gn726_1_a_1.prj},{NB=Drehknopf GN 726.1-34-B6-A-1},{PARTNUMBER=GN 726.1-34-B6-A-1},{ITEMID=6MF58/A1},{D1=34},{D2=B6},{D2X=6.000},{D4=25},{D5=23},{D6=M5},{D6X=5},{D7=32},{H1=30},{H2=24},{H3=4.2},{H4=10},{L=15.0},{SW=2.5},{MAT=Aluminium},{WEIGHT=0.0590},{CTN=8487900080},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 726.1-34-B6-A-1
GN 726.1-34-B6-A-1
D1
34
34
mm
D2
H8 bore (B)
B6
B6
D4
25
25
mm
D5
23
23
mm
D6
Thread
M5
M5
D7
32
32
mm
H1
30
30
mm
H2
24
24
mm
H3
4.2
4.2
mm
H4
10
10
mm
L
15.0
15.0
mm
WEIGHT
Weight
0.0590
0.0590
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
8487900080
ROHS
YES
INFOWINCO
Produktdetails
Produktdetails
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸