Control Knob GN 726.1-27-Z6-A-2
JW Winco
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, setting, locking with and without measured positioning
Control knobs
GN 726.1
GN 726.1 A
GN 726.1 A 2
Powered by
CAD模型選擇
{winco/1_0_operating_parts/1_4/control_knobs/gn726_1/gn726_1_a/gn726_1_a_2/gn726_1_a_2.prj},{NB=Drehknopf GN 726.1-27-Z6-A-2},{PARTNUMBER=GN 726.1-27-Z6-A-2},{ITEMID=6ZF57/A2},{D1=27},{D3=Z6},{D3X=6},{D4=20},{D5=18},{D7=25},{H1=26},{H2=20},{H3=4.3},{H4=9},{L=14},{T=14},{MAT=Aluminium},{WEIGHT=0.0370},{CTN=8487900080},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 726.1-27-Z6-A-2
GN 726.1-27-Z6-A-2
D1
27
27
mm
D3
Collet
Z6
Z6
D4
20
20
mm
D5
18
18
mm
D7
25
25
mm
H1
26
26
mm
H2
20
20
mm
H3
4.3
4.3
mm
H4
9
9
mm
L
14
14
mm
T
14
14
mm
WEIGHT
Weight
0.0370
0.0370
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
8487900080
ROHS
YES
INFOWINCO
Produktdetails
Produktdetails
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸