Control knob GN 726.2-34-B6-S-1
JW Winco
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, setting, locking with and without measured positioning
Control knobs
GN 726.2
GN 726.2 S
GN 726.2 S 1
Powered by
CAD模型選擇
{winco/1_0_operating_parts/1_4/control_knobs/gn726_2/gn726_2_s/gn726_2_s_1/gn726_2_s_1.prj},{NB=Drehknopf GN 726.2-34-B6-S-1},{PARTNUMBER=GN 726.2-34-B6-S-1},{ITEMID=6MF61/S1},{D1=34},{D2=B6},{D2X='B6','B8'},{D4=25},{D5=23},{D6=M5},{D6Z=5.000},{D7=41.0},{H1=30},{H2=24},{H3=4.2},{H4=10},{L=15.0},{SW=2.5},{WEIGHT=0.0640},{CTN=8487900080},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GN 726.2-34-B6-S-1
GN 726.2-34-B6-S-1
D1
34
34
mm
D2
H8 Bore B
B6
B6
D4
25
25
mm
D5
23
23
mm
D6
Thread
M5
M5
D7
41.0
41.0
mm
H1
30
30
mm
H2
24
24
mm
H3
4.2
4.2
mm
H4
10
10
mm
L
15.0
15.0
mm
WEIGHT
Weight
0.0640
0.0640
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
8487900080
ROHS
YES
INFOWINCO
Produktdetails
Produktdetails
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸